Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0293 - Locating pins and rest pads DIN 6321
Bill of material
K0293.106
BESTKIPP
Order No.
K0293.106
FORM
Form
A
AUSF
version
without centrebore
AUSF1
version 1
Rest pads
B
width
0.0 mm
D1
diameter
6 mm
D2
diameter
4 mm
H
Length
5 mm
H1
Length
6 mm
H2
Length
1.2 mm
H3
Length
0 mm
T
Tolerance
0.02 mm
GEW
Approx. weight
0.0016 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245003617
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.